produktserie COMBICON Terminals XXL
area 70 mm2
delning 17,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Torx®
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 192 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 70 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: MKDSP 50, delning: 17,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: T30 Torx®, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong