MKDSP 50/ 4-17,5-F - Kretskortsplint
1856197

produktserie COMBICON Terminals XXL
area 70 mm2
delning 17,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Torx®
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 192 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 70 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDSP 50/..-F, delning: 17,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: T30 Torx®, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Fästfläns reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna