MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY - Kretskortsplint
2713751

area 2,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
monteringssätt Våglödning

Set bestående av rätvinkliga kretskortsplintar för 6x4 poler (24-polig), färg: ljusgrå

Produktdetaljer










Kompatibla produkter


Fördelar

Underhållsfri och vibrationssäker genom Reakdyn-principen eller fjädrande element
Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
Internationellt erkänd och beprövad skruvanslutning