MKDSO 2,5/ 4-4 SET - Kretskortsplint
2707945

area 2,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
monteringssätt Våglödning

Sats bestående av COMBICON grunddel och kretskortsplintar för 4x4 poler (16-polig), färg: grön

Produktdetaljer










Kompatibla produkter


Fördelar

Underhållsfri och vibrationssäker genom Reakdyn-principen eller fjädrande element
Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
Internationellt erkänd och beprövad skruvanslutning