MKDSO 2,5/ 3-6 SET - Kretskortsplint
2707932

Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram delning 5 mm
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram monteringssätt Våglödning

Set bestående av COMBICON grunddel och kretskortsplintar för 6x3 poler (18-polig), färg: grön

Produktdetaljer










Kompatibla produkter


Fördelar

Underhållsfri och vibrationssäker genom Reakdyn-principen eller fjädrande element
Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
Internationellt erkänd och beprövad skruvanslutning