area 1,5 mm2
delning 3,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: MKDSO 1,5/..-R, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: gul, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,3 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikel med pinutgång på höger sida