produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 5,08 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDSN 1,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong