MKDS 3/ 4 - Kretskortsplint
1711042

produktserie COMBICON Terminals M
area 2,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDS 3, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal