produktserie COMBICON Terminals S
area 1 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt SMD lödning
förpackningstyp Stavmagasin
Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: MKDS 1/..-SMD, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Stavmagasin