MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX
-
Kretskortsplint
1870268
Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 2, poltal per rad: 3, artikelserie: MK3DSMH 3-EX, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex eb" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Hög konstruktion möjliggör ledaranslutning med förgjutna kretskort
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal