produktserie COMBICON Terminals S
area 1 mm2
delning 5,08 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: MFKDSP, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,3 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong