KDS10 - Kretskortsplint
1704020

produktserie COMBICON Terminals L
area 10 mm2
delning 10 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 10 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: KDS 10, delning: 10 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,3 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Enkel potentialfördelning med ytterligare förbindelse till kretskortet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal