Piktogram produktserie COMBICON Terminals XS
Piktogram area 0,34 mm2
Piktogram delning 3,81 mm
Piktogram anslutningstyp Slitsanslutning
Piktogram monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,34 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: IDC 0,3, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong