FRONT 4-V-6,35 - Kretskortsplint
1703063

produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 6,35 mm
anslutningstyp Front-skruvanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FRONT 4-V, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida