produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 6,35 mm
anslutningstyp Front-skruvanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal per rad: 12, artikelserie: FRONT 4-H, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong