FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BU - Kretskortsplint
1773112

Piktogram produktserie COMBICON Terminals M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram delning 5 mm
Piktogram anslutningstyp Front-skruvanslutning
Piktogram monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: FRONT 2,5-H/SA 5, delning: 5 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: blå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal