FOPT 2,2-T/E
-
Fiberoptisk kretskortsplint
1929478
Kretskortsplint, märkarea: 0 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FOPT, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning av fiberoptik utan fiberförbehandling
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer