FKDSO 2,5/ 2-L1 - Kretskortsplint
1857811

produktserie COMBICON Terminals M
area 2,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: FKDSO 2,5/ ..-L1, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintarrangemang vriden till kretskortet för optimal tillgänglighet i apparater som kan monteras på DIN skena
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer