FFKDSA1/H1-7,62- 7 - Kretskortsplint
1929766

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 7,62 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: FFKDS(A)/H1, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal