produktserie COMBICON Terminals S
area 1 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: FFKDS(A) 1,5/..-H, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong