produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 5,08 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: FFKDS(A)/V1, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikel med låsstift vid kretskortsplinten