produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 7,62 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FFKDS(A)/H1, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Anslutningsplint för anslutning av individuellt sammanställda block. Artikel med fästtappar på anslutningsplinten.