DFK-IPC 16/ 3-GF-10,16 - Genomföringsgrunddel
1702743

produktserie COMBICON Connectors XL
area 16 mm2
monteringssätt Våglödning
förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsgrunddel, märkarea: 16 mm2, färg: grön, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: DFK-IPC 16/..-GF, delning: 10,16 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,8 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 16, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Flänssystemet möjliggör en säker fästning till kapslingsväggen med verktygslös snäpp-in låsning eller med skruv
Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Skärmplåt för en professionell skärmanslutning för elektromagnetisk kompatibilitet på enhetsfronten
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt