IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 - Kretskortsanslutning
1737323

produktserie COMBICON Connectors XL
area 16 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 16 mm2, färg: grön, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: IPC 16/..-STF-SH, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 16, Elektriska egenskaper: skärmad, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
Skärmning enligt EMC-kraven och dragavlastning finns som tillval
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet