PC 6/ 3-ST-7,62 - Kretskortsanslutning
1149083

Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 3, artikelserie: PC 6/..-ST, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: Z1L Pozidriv med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 6, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1

Ofta ställda frågor


Varför finns det en ny kontakt med skruvanslutning för en anslutningsarea på 6 mm2?

Den kompakta PC 6-kontakten har en anslutningsarea på 6 mm2 med en delning på 7,62 mm. Varianterna med mittlås är mycket platsbesparande jämfört med den konventionella skruvflänsen. Dessutom ger det utökade beröringsskyddet i enlighet med IEC/UL 61800-5-1 extra säkerhet.


Vilka grunddelar passar till den nya PC 6-kontaktfamiljen?

Kontaktfamiljen är kompatibel med de nya PC 6-grunddelarna. Förutom standardgrunddelarna för våglödning finns även THR-grunddelar för integrering i SMT-lödprocessen.


Finns det andra kontakter i PC 6-serien, t.ex. med snabbanslutningsteknik?

Push-in-kretskortskontakterna LPC 6 som kan manövreras med spak och busskontakterna PC 6/ …-ST-BUS för enkel vidarekoppling av potentialer kan kombineras med PC 6-grunddelarna.