PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - Kopplingsrelä
2986562

Kopplingsreläer för SIL 3 Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 seriedubblerad kontakt, modul för F&G-tillämpningar, testpulsfilter, bredd 17,5 mm, jackbar push-in-radplint

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

17,5 mm smal kapsling
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
1 utlösningskontakt
Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning