C3 S4 A 300X300X210 - Kopplingsbox
0899639

Kopplingsbox, med flänsplattbestyckning nedtill till vänster och till höger, material: Rostfritt stål 304 / 1.4301, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 300 mm x 300 mm x 210 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Gångjärn med kvartsbajonettlås

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer