HC-M-12-MOD-BU
-
Kontaktinsatsmodul
1663323
HEAVYCON kontaktinsatsmodul, hona, 12-polig, crimpanslutning
Produktdetaljer
| Allmänt | För HEAVYCON-kapslingar av typ B6 till B48, "kodad" insatsram HC-M-MHR... krävs, crimpkontakter CK1,6-ED... (crimpkontakter ingår inte i leveransen) |
| Montageanvisning | Kåpans höjd ≥ 52mm. Kontakter får endast brytas utan belastning/spänning. |
| Serie | HC-M-12 |
| Användning | Signal |
| Poltal | 12 |
| Anslutning | 12 |
| Kontaktnumrering | 1 - 12 |
| Antal platser | 1 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 26 ... 14 |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 8 mm (6 mm vid 2,5 mm²) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 34,2 mm |
| Höjd | 34 mm |
| Längd | 14,6 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Minimal kåphöjd | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 1,6 mm |
| Märkspänning (III/3) | 250 V |
| Dimensionerad stötspänning | 3 kV |
| Märkström | 10 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag (alternativt Au) |
| Material kontaktinsats | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
| Artikelnr | 1663323 |
| Antal/förp. | 2 Styck |
| Minsta beställningsantal | 2 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACB |
| Produktnyckel | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123130 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,1 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptång 1212113
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge