HC-M-04-MOD-BUC
-
Kontaktinsatsmodul
1585605
HEAVYCON kontaktinsatsmodul, hona, 4-polig till 40 V, crimpanslutning
Produktdetaljer
| Allmänt | För HEAVYCON-kapslingar av typ HC-B6 till B48, "kodad" insatsram HC-M-MHR... krävs, crimpanslutning (crimpkontakter ingår inte i leveransen) |
| Montageanvisning | För kåphöjder ≥ 52 mm. Kontakter får endast brytas utan belastning/spänning. |
| Modulen kan inte användas samtidigt som skyddslocket HC-B..-TMB-SD-IP65 och HC-B..-TMS-SD-IP65. |
| Serie | HC-M-04 |
| Användning | Effekt |
| Poltal | 4 |
| Anslutning | 4 |
| Kontaktnumrering | 1 - 4 |
| Antal platser | 1 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 16 ... 10 |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 9 mm (för 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 34,2 mm |
| Höjd | 40,9 mm |
| Längd | 14,6 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Märkspänning (III/3) | 830 V |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Märkström | 40 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag |
| Material kontaktinsats | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1585605 |
| Antal/förp. | 2 Styck |
| Minsta beställningsantal | 2 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACB |
| Produktnyckel | AF7ACB |
| GTIN | 4046356290043 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,85 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,4 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utdragningsverktyg 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptång 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Crimptång 1212114
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge