UP 6/ 7 - Kontakt
3060678

Kontakt, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, poltal: 7, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter