QP 1,5/ 3 - Kontakt
3051124

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, poltal: 3, anslutningstyp: Snabbanslutning, 1. Plan, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,25 mm2- 1,5 mm2, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Ledaren ansluts mycket snabbt och utan avisolering via den välkända IDC-vridanslutningen
Även för kontakterna finns, som för grundplintarna, den rätta anslutningstekniken för alla tillämpningar
Testad för spårbunden trafik
Snabbanslutningskontakten QP 1,5/... är avsedd för anslutning av styva och flexibla ledare