QP 1,5/10
-
Kontakt
3051195
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, poltal: 10, anslutningstyp: Snabbanslutning, 1. Plan, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,25 mm2- 1,5 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Plintkontakter |
Poltal | 10 |
Delning | 5,2 mm |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Märkarea | 1,5 mm² |
1. Plan | |
Material, ledarisolation | PVC / PE |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Area givarledningar | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Märkström | 17,5 A |
Belastningsström maximal | 17,5 A (vid 1,5 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 1,5 mm² |
Bredd | 52 mm |
Höjd | 40 mm |
Längd | 20 mm |
Delning | 5,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Artikelnr | 3051195 |
Antal/förp. | 25 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE3144 |
Produktnyckel | BE3144 |
GTIN | 4046356083034 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 39,637 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 39,637 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
RPS - Reduceringshylsa 0201647
-
PZ/2 - Dragavlastning 3040627
-
PZ/4 - Dragavlastning 3040643
-
PRZ - Låsanordning 3040614
-
PR - Låsanordning 3040559
-
PR/2 - Låsanordning 3040630
-
PRT/2 - Låsanordning 3040631
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PS-5 - Testpropp 3030983
-
DP PS-5 - Distansplatta 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Testpropp 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
Fördelar
Ledaren ansluts mycket snabbt och utan avisolering via den välkända IDC-vridanslutningen
Även för kontakterna finns, som för grundplintarna, den rätta anslutningstekniken för alla tillämpningar
Testad för spårbunden trafik
Snabbanslutningskontakten QP 1,5/... är avsedd för anslutning av styva och flexibla ledare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge