UKK 5-BE - Komponentradplint
3048027

area
delning
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Komponentradplint, Maximal bredd på komponenterna som ska lödas in: 5 mm, för montering av valbara byggelement, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Fördelar

Det finns tvåplans-diodplintar med olika anslutningar för olika applikationer