UKK 5-2 BE
-
Komponentradplint
3048030
Komponentradplint, Maximal bredd på komponenterna som ska lödas in: 5 mm, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Maximal bredd på komponenterna som ska lödas in: 5 mm |
| Produkttyp | Komponentplint |
| Poltal | 2 |
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 1:a och 2:a plan | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Märkarea | 4 mm² |
| Märkström | 32 A |
| Belastningsström maximal | 32 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 500 V (Uppgiften avser spänningshållfastheten till intilliggande plintar respektive DIN-skena.) |
| Bredd | 6,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,5 mm |
| Höjd | 56 mm |
| Djup på NS 32 | 67 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 62 mm |
| Djup på NS 35/15 | 69,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnr | 3048030 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE1271 |
| Produktnyckel | BE1271 |
| GTIN | 4017918864033 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 15,1 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 3- 6 - Fast brygga 0203425
-
FBI 10- 6-EX - Fast brygga 0203519
-
D-UKK 3/5 - Ändbricka 2770024
-
DG-UKK 3/5 - Distansplatta 2770817
-
DP-UKK 3/5 - Distansplatta 2770794
-
RPS - Reduceringshylsa 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Distansplatta 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Det finns tvåplans-diodplintar med olika anslutningar för olika applikationer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge