FLT-PLUS CTRL-2.5
-
Kombiskyddsenhet typ 1+2
2800121
Typ 1 / klass I (grovskydd) med Arc-Chopping-gnistgap och tändelektronik, släckelektrod för hög släckningsförmåga av nätföljdströmmen, 1-kanaligt. Skyddsnivå: 2,5 kV. Byggbredd: 35 mm (2TE)
Produktdetaljer
| IEC provklass | I |
| T1 | |
| EN typ | T1 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Märkspänning UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M6 |
| Åtdragningsmoment min | 8 Nm |
| Avisoleringslängd | 19 mm |
| Ledararea flexibel min | 16 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 35 mm² |
| Ledararea styv min | 10 mm² |
| Ledararea styv max | 50 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35,5 mm |
| Höjd | 150 mm |
| Djup | 80,5 mm |
| Delningsenhet | 2 MOD |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA-GF |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | 1L-N/PE |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 440 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 440 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 0,1 mA |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 44 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 50 kA |
| Märkavledningsström In (8/20) μs (L-N) | 50 kA |
| Märkavledningsström In (8/20)µs (L-PEN) | 50 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 25 As |
| Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 625 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 50 kA |
| Följdström-släckförmåga lfi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Skyddsnivå Up | ≤ 2,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
| Tillslagsstötspänning vid 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 2,5 kV |
| Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
| Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tillslagstid tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 500 A (NH-gL) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-1 |
| Anmärkning | 2005 |
| Standarder/föreskrifter | DIN EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2002 |
| Standarder/föreskrifter | DIN EN 61643-11/A11 |
| Anmärkning | 2007 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2800121 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1121 |
| Produktnyckel | CL1121 |
| GTIN | 4046356480062 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 566,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 566,4 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MPB 18/1-12 - Kablagebrygga 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Kablagebrygga 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Kablagebrygga 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Kablagebrygga 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Kablagebrygga 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Kablagebrygga 2809209
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge