FLT 100 N/PE CTRL-3.0
-
Kombiskyddsenhet typ 1+2
2905834
Grovskydd med kapslat N-PE-gnistgap och tändelektronik, 1 kanal. Skyddsnivå 3 kV. Kapslingsbredd: 35 mm (2TE)
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | 100 % Tändspänning (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| IEC provklass | I |
| T1 | |
| EN typ | T1 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TT |
| TN-S | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anslutningstyp | Skruvplintar |
| Skruvgänga | M6 |
| Åtdragningsmoment | 8 Nm |
| Avisoleringslängd | 19 mm |
| Ledararea flexibel | 35 mm² |
| Ledararea styv | 10 mm² ... 50 mm² |
| Ledarare AWG | 6 ... 1 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35,8 mm |
| Höjd | 89,8 mm |
| Djup | 65,8 mm |
| Delningsenhet | 2 MOD |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| grå (RAL 7042) | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PBT |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PBT |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Skyddsvägar | N-PE |
| Kraftriktning | N-PE |
| Märkspänning UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 260 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 80 A |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 0,1 mA |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 26 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 100 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 50 As |
| Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 2500 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 100 kA |
| Följdström-släckförmåga lfi | 100 A (260 V AC) |
| Skyddsnivå Up | ≤ 3 kV |
| Tillslagsstötspänning vid 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| TOV-förhållande vid UT | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
| Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2905834 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1131 |
| Produktnyckel | CL1131 |
| GTIN | 4046356998925 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 313,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 292 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge