US 4-MT RD - Knivfrånskiljarplint
1769944

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, Termisk kontinuerlig ström Ith: 16 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: röd

Produktdetaljer








Kompatibla produkter