ME 45 UT/FE BUS/10 BU - Kapslingsunderdel
2695523

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med 2 FE-kontakter, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: blå (liknande RAL 5015), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10, Busskontakt: 10 parallella kontakter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt