ME 22,5 UT/1FE TBUS RD - Kapslingsunderdel
2202392

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med FE-kontakt, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: röd (liknande RAL 3001), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt