ME 22,5 F-UTG BUS/10 KMGY - Kapslingsunderdel
2202736

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i lås, platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 84,8 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10, Busskontakt: 10 parallella kontakter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt