cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med funktions-jordkontakt, platt konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 84,8 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10, Busskontakt: 10 parallella kontakter
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||