ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - Kapslingsset
1457231

DIN-skenekapsling, för montering på DIN-skena, stängd kapslingsöverdel, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,65 mm, inkl. 4 st. kretskortskontakter, 4-poliga, Push-in-fjäderkraftanslutning, för 2,5 mm2, märkström: 12 A, 320 V, kretskortsyta: 7800 mm2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter