ME 12,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT2 - Kapslingsset
1457229

DIN-skenekapsling, för montering på DIN-skena, stängd kapslingsöverdel, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), bredd: 12,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,3 mm, inkl. 4 st. kretskortskontakter, 2-poliga, Push-in-fjäderkraftanslutning, för 2,5 mm2, märkström: 12 A, 320 V, kretskortsyta: 7800 mm2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter