M23-0000000A500S-SIG
-
Kapsling för cirkulär kontakt
1554118
Apparatkontakt-kapsling framvägg, serie: M23 PRO signal, vridbar i vinkel, för standard- och ONECLICK-snabblås, 4x Ø 3,2, Observera: kan endast användas tillsammans med kontaktinsatsena i tillbehöret; säkerhets- och monteringsanvisningar, se referensartikel 1629082
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Kontaktinsatser beställs separat |
| Serie | M23 PRO Signal |
| Pg-genomföring | utan |
| Material Packning | FKM |
| Konstruktion | vinklad vridbar |
| Kåpa | |
| utförande | Flänshus |
| Typ av gänga | M23 |
| Byggform | vinklad vridbar |
| Låsningstyp | för standard och ONECLICK snabblåsning |
| Pg-genomföring | utan |
| Monteringssätt | Montering från framsidan/fyrkantsfläns (4x Ø 3,1 mm) |
| Flänsmått | 26 mm x 26 mm |
| Kåpans material | GD-Zn |
| Kapslingsklass (jackad) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (se derating) |
| Höjdläge | 2000 m |
| Artikelnr | 1554118 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABRABQ |
| Produktnyckel | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033405 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,421 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,421 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontaktinsats 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontaktinsats 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontaktinsats 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontaktinsats 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontaktinsats 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontaktinsats 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontaktinsats 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontaktinsats 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontaktinsats 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontaktinsats 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontaktinsats 1596303
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plast-skyddskåpa 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Plast-skyddskåpa 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Tätningsring 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Tätningsring 1521138
-
M23-Z0001 - Skruv 1035117
-
RC-06P1N120000X - Kontaktinsats 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontaktinsats 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontaktinsats 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontaktinsats 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontaktinsats 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontaktinsats 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontaktinsats 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontaktinsats 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontaktinsats 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontaktinsats 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontaktinsats 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontaktinsats 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontaktinsats 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontaktinsats 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontaktinsats 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontaktinsats 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontaktinsats 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontaktinsats 1241521
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge