ME 17,5 OT-MSTBO BUGY
-
Kapslingsöverdel
2202242
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kontakter med grunddel, bredd: 17,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: blågrå (liknande RAL 7031)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Produkttyp | Kapslingsöverdel |
| Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
| Kapslingsserie | ME |
| Produktfamilj | ME 17,5.. |
| Poltal | 12 |
| Max. poltal | 16 (delning: 3,5 mm) |
| 12 (delning: 5 mm) | |
| 8 (delning: 7,25 mm) | |
| Antal rader | 2 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,6 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 45,85 mm |
| Djup från förvaringsyta underdel | 38,5 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | blågrå (RAL 7031) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Kåpans material | PA |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Värmebeständighet/kultryckstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Provtid | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 10 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antal kretskortsfästen | 1 |
| Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsunderdel |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Typ av omförpackning | Kartong |
| Artikelnr | 2202242 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 250 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHAAD |
| Produktnyckel | ACHAAD |
| GTIN | 4055626023823 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,64 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,64 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Kretskort-grunddel 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortsanslutning 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Kretskortsanslutning 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Kretskortsanslutning 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Kretskortsanslutning 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Kretskortsanslutning 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Kretskortsanslutning 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortskontakt 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Kretskortsanslutning 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Kretskortskontakt 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Kretskortskontakt 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Kretskortskontakt 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortsanslutning 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Kretskortsanslutning 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Kretskortsanslutning 1708286
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Kretskort-grunddel 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Kretskort-grunddel 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Kretskort-grunddel 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Kretskort-grunddel 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Kretskort-grunddel 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Kretskort-grunddel 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Kretskort-grunddel 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Kretskort-grunddel 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Kretskort-grunddel 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Kretskort-grunddel 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Kretskort-grunddel 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Kretskort-grunddel 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Kretskort-grunddel 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Kretskort-grunddel 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Kretskort-grunddel 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Kretskort-grunddel 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Kretskort-grunddel 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Kretskort-grunddel 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Kretskort-grunddel 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Kretskort-grunddel 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Kretskort-grunddel 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Kretskort-grunddel 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Kretskort-grunddel 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Kretskort-grunddel 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortskontakt 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Kretskortskontakt 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Kretskortskontakt 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Kretskortskontakt 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Kretskortskontakt 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Kretskort-grunddel 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Kretskort-grunddel 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Kretskortskontakt 2199757
-
ME B-17,5 MSTBO KMGY - Blindplugg 2853776
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
ME-SAS MINI - Skärmanslutningsbrygga 2200456
Fördelar
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge