LS-WMTB-V4A (D30)
-
Kabelmärkning
0831521
Kabelmärkning, Skylt av rostfritt stål, silverfärgad, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 2,9 mm, diameter: 30 mm, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 13 mm, textfältets bredd: 26 mm
Produktdetaljer
| Konstruktion | rund |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 20 |
| Identifieringsteknik | Laserdirektmärkning |
| Djup | 0,5 mm |
| Färg | stål/rostfritt stål-färgad |
| Material | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
| Ledarens ytterdiameter | > 2,90 mm |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturlagring | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Test Bb |
| Varaktighet | 240 h |
| Testtemperatur | 350 °C |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 336 h |
| Test högtryckstvätt | |
| Provspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Vattenskyddsgrad | IP X9K |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -80 °C ... 350 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 24 månader |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | Montering av buntband |
| Artikelnr | 0831521 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | BG231D |
| Produktnyckel | BG231D |
| GTIN | 4046356925310 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 100,84 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 100,84 g |
| Tullnummer | 73269098 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplatta 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Fästplåt 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magasin 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Buntband 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Buntband 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Buntband 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Buntband 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Buntband 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Buntband 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Buntband 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Buntband 3240834
-
TOPMARK LASER SE SE - Laserskrivare 0803287
-
WT-HP HF 4,5X290 - Buntband 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Buntband 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Buntband 3240737
Fördelar
Kabelmärkning rostfritt stål för montering med buntband
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 2,9 mm
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge