LS-WMTB-AL (D25) CUS - Kabelmärkning
0831790

Kabelmärkning, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, aluminiumfärg, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 2,9 mm, Antal enskilda skyltar: 30, textfältets höjd: 25 mm, textfältets bredd: 25 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kabelmärkning aluminium för montering med buntband
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 2,9 mm
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta