ICC/MSTBC 2,5/3P13L38SMGW - Kundanpassade kretskortsanslutningar
1006733

Monterade kretskortsanslutningar / Anslutningsledning med 2 kretskortskontakter, märkström: 9 A, Huvud 1: 3-polig , delning: 5,08 mm , Crimpanslutning , Stift, Kabel 1: kabellängd: 0,38 m, Färg: svart, blå, Kabeltyp:mPPE-ledare, Huvud 2: 3-polig, delning: 5,08 mm , produktegenskap: Jackbara kretskortskontakter för Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-ledare

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Kontakt med rak eller vinklad ledarutgång för optimal tråddragning i apparatskåpet
Bekväma kabellängder anpassade för räknarens konstruktion 3.HZ
Anslutningsteknik som är kompatibel med alla FNN-konforma basisräknare, gateways och styrboxar