RF-12S2N8A8VDU - Kabelanslutning
1615068

Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter