cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 48 V | 12 A | 14 | |
| Signal | 48 V | 4 A | 20 | |
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 48 V | 20 A | 14 | |
| Signal | 48 V | 6 A | 20 | |